Publicar produtos
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
    HEWI

    Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061

    Traduzido por Google,
    Encosto, Série 801 - encosto com hastes de fixação retangulares curvadas em ambos os lados - serve para apoiar as costas no vaso sanitário - montado em alças de apoio dobráveis ​​ou alças de apoio de parede com placa de parede, ajustáveis ​​no local - 650 a 750 mm de largura, 150 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste 33 mm - com núcleo contínuo de aço com proteção anticorrosiva - encosto feito de material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal) - conexão feita de poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-9061
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)334
    • Largura (mm)783
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers