Publicar produtos
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
    HEWI

    Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173

    Traduzido por Google,
    Encosto, Série 801 - encosto com hastes e rosetas de fixação em ambos os lados - distância da parede de 230 mm, ideal para uso - serve para apoiar as costas no vaso sanitário - montagem na parede com rosetas - 650 a 750 mm de largura, 230 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - com núcleo contínuo de aço com proteção anticorrosiva - encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto jato) - conexões em poliamida de alto brilho, conforme tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-9173
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers