Publicar produtos
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
    HEWI

    Hinged seat, Matt edition, 801-51B210

    Traduzido por Google,
    Assento articulado da gama 801 - Composto por barras e elementos de assento - para uma posição segura no chuveiro - com assento dobrável que economiza espaço - Fixação na parede com material de fixação HEWI específico para paredes - Instalação oculta - testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - 478 mm de largura, 428 mm de profundidade - Elementos de assento com 60 mm de largura - em poliamida mate nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Com núcleo de aço resistente à corrosão - Placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51B210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)478
    • Profundidade (mm)428
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers