Publicar produtos
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
    HEWI

    Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440

    Traduzido por Google,
    Assento dobrável retangular para chuveiro (EUA) - design composto por trilhos e elementos de assento - funciona como um assento seguro na área do chuveiro - pode ser dobrado - com núcleo de aço resistente à corrosão - placa de parede feita de material sintético com núcleo de aço integrado - 510 mm (20 1/16 polegadas) de largura e 382 mm (15 1/16 polegadas) de profundidade - elementos do assento com 55 mm (2 3/16 polegadas) de largura - inclui material de fixação para montagem em paredes ocas com revestimento de madeira composto por duas placas de laminado ou madeira maciça de 5 x 30 cm (2 polegadas x 12 polegadas) conectadas por uma placa de compensado de 1,27 cm x 30 cm (1/2 polegada x 12 polegadas) - fixação oculta - capacidade máxima de carga de 204 kg (450 lbs) - feito de material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto jato), 86 (areia), 84 (umber) e 33 (vermelho rubi) - atende aos requisitos de Padrões ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51US440
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)382
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers