Publicar produtos
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem para o trilho de suporte articulado da linha 802 LifeSystem - serve para acomodar as alças de suporte dobráveis ​​802.50... ou a tampa 802.50.00260 - fabricada em aço inoxidável com acabamento acetinado - 102 mm de largura, 176 mm de altura, 13 mm de profundidade - fita de vedação para os pontos de fixação incluída no fornecimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)102
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia