Publicar produtos
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
    HEWI

    HEWI Wall plate cover for mounting plate

    Traduzido por Google,
    Gama 802 LifeSystem Cobertura de placa de parede para trilho de suporte articulado - tampa retangular - serve para cobrir painéis de parede montados - 122 mm de largura, 203 mm de altura, 25 mm de profundidade - em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco de sinalização) e 92 (cinza antracite)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-00290
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)203
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars