Publicar produtos
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
    HEWI

    Mounting plate with cover, 802-50-00390

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para o trilho de suporte articulado da linha 802 LifeSystem - placa de parede retangular com tampa - serve para suportar as alças dobráveis ​​802.50... - 122 mm de largura, 203 mm de altura, 25 mm de profundidade - Placa de parede em aço inoxidável com acabamento acetinado - tampa em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída no fornecimento
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-00390
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)203
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars