Publicar produtos
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Traduzido por Google,
    Kit de atualização LifeSystem Range 802 com suporte para papel higiênico - para instalação simples e adaptação em trilho de suporte articulado 802.50.. - montável em trilho de suporte articulado a partir de 700 mm de comprimento - pode ser combinado com o mecanismo de descarga do vaso sanitário 802.50.06.., suporte para auxiliar de marcha 802.50.01260 ou prateleira 802.50.01360 - com freio de rolo - 22 mm de largura, 78 mm de altura, 150 mm de profundidade - fabricado em alumínio com pintura eletrostática nas cores HEWI ED (branco sinal, brilhante) e FH (antracite, brilhante).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-01160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars