Publicar produtos
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360

    Traduzido por Google,
    Kit de atualização para mecanismo de descarga de vaso sanitário radiocontrolado Range 802 LifeSystem (versão direita) - para fácil instalação e adaptação em trilho de suporte articulado 802.50... - montável em trilho de suporte articulado a partir de 700 mm de comprimento - pode ser combinado com o kit de atualização para suporte de auxílio à marcha 802.50.01260, prateleira 802.50.01360, porta-papel higiênico 802.50.01160 ou suporte de piso para o kit de atualização para mecanismo de descarga de vaso sanitário 802.50.02.. - versão direita - 25 mm de largura, 53 mm de altura, 100 mm de profundidade - frequência de transmissão 868,4 MHz - adequado para sistemas de descarga de vaso sanitário radiocontrolados fabricados pela Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE e Grohe - fabricado em alumínio, com pintura eletrostática nas cores HEWI SD (branco sinal, brilhante) e DR (antracite, brilhante) - marcação CE e UKCA de acordo com as normas. à EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-06360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars