Publicar produtos
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-40160

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada básica da linha LifeSystem - mais estável, com alça de apoio dobrável de um braço, almofada de aderência antiderrapante e ergonômica para segurar, apoiar e endireitar. Superfície plástica de alta qualidade com revestimento em pó resistente a riscos, máxima rigidez do produto que aumenta a estabilidade e proporciona uma sensação de segurança ao usuário. Pode ser dobrada para cima e para baixo com leve amortecimento, baixa manutenção, junta permanentemente lisa, pré-ajustada de fábrica - um batente definido impede que a alça de apoio dobrável toque na parede. Projeção de 600 mm, largura de 120 mm, altura do painel de parede de 202 mm. Almofada de aderência de 58 mm de largura. Cantilever de alumínio com revestimento em pó nas cores HEWI branco sinal brilhante com almofada de aderência de plástico em SD (branco sinal fosco) e GU (antracite fosco) ou suporte antracite brilhante com almofada de aderência em TB (branco sinal fosco) e DR (antracite fosco), com elementos de design cromados de alto brilho. Apoio para as costas. 802.51.90 e ajuste de altura 950.50.10260 podem ser adaptados para uso móvel. Instalação rápida, bastando fixar a alça de suporte dobrável a uma placa de montagem em aço inoxidável polido fosco, instalada separadamente. Material de fixação HEWI oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída. Testado para suportar até 150 kg quando usado com o material de fixação HEWI. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. Produzido em conformidade com a CE e o Regulamento UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. Atende aos requisitos da norma DIN 18040.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-40160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)202
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars