Publicar produtos
Hinged support rail Basic, 802-50-40260
Hinged support rail Basic, 802-50-40260
Hinged support rail Basic, 802-50-40260
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-40260

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado básico da linha LifeSystem - mais estável, com alça de suporte dobrável de um braço, almofada de aderência antiderrapante e ergonômica para segurar, apoiar e endireitar. Superfície plástica de alta qualidade com revestimento em pó resistente a riscos, proporcionando máxima rigidez e uma sensação de segurança ao usuário. Dobrável para cima e para baixo com leve amortecimento, de baixa manutenção. Junta permanentemente lisa. Pré-ajustado de fábrica - um batente definido impede que a alça de suporte dobrável toque na parede. Projeção de 700 mm, largura de 120 mm, altura do painel de parede de 202 mm. Almofada de aderência de 58 mm de largura. Cantilever de alumínio com revestimento em pó nas cores HEWI branco sinal brilhante com almofada de aderência plástica em SD (branco sinal fosco) e GU (antracite fosco) ou suporte antracite brilhante com almofada de aderência em TB (branco sinal fosco) e DR (antracite fosco), com elementos de design cromados de alto brilho. Suporte para rolo de papel. 802.50.01160, Liberação embutida (rádio) 802.50.06.., Suporte para auxiliar de marcha 802.50.01260, Prateleira 802.50.01360, Apoio lombar 802.51.90.. e ajuste de altura 950.50.10260 podem ser instalados posteriormente - para uso móvel - Instalação rápida, bastando fixar a alça de suporte dobrável a uma placa de montagem em aço inoxidável polido fosco, instalada separadamente - material de fixação HEWI oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - testado até 150 kg quando usado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-40260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)202
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars