Publicar produtos
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41660
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41660
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41660
    HEWI

    Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41660

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável Premium com ajuste de altura da série LifeSystem - barra de apoio dobrável de braço único, estável - Almofada de apoio ergonômica antiderrapante com saliência perfeitamente ajustada - para segurar, apoiar e se levantar - superfície de plástico de alta qualidade e revestimento em pó resistente a riscos - máxima rigidez do produto aumenta a estabilidade e proporciona ao usuário uma sensação de segurança ao segurar - com ajuste de altura, para adaptar a altura de apoio necessária ao usuário - Ajuste para baixo, puxe o parafuso de travamento; ajuste para cima possível sem puxar o parafuso de travamento - Faixa de ajuste de 200 mm - pode ser dobrada facilmente para cima e para baixo graças às dobradiças com mola - junta de baixa manutenção, permanentemente suave e de fácil movimento, pré-ajustada de fábrica - um batente definido impede que a barra de apoio articulada bata na parede - projeção de 630 mm, largura de 153 mm, altura da barra de parede de 530 mm - almofada de apoio de 58 mm de largura, extremidade da alça de 84 mm de largura - Braço cantilever de alumínio, revestido a pó nas cores HEWI branco sinal, brilhante com almofada de apoio de plástico em SD (sinal). Braço cantilever em alumínio com acabamento brilhante e almofada de aderência em TB (branco fosco) e DR (antracite fosco), com elementos de design cromados de alto brilho - Ajuste de altura em alumínio com pintura eletrostática na cor HEWI DX (branco fosco) - Capacidade de peso até 100 kg - Montagem simples devido à instalação separada da placa de ajuste de altura - Material de fixação HEWI oculto, não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (deve ser encomendado separadamente) - Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Produzido em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-41660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)153
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars