Publicar produtos
Hinged support rail Premium, 802-50-44260
Hinged support rail Premium, 802-50-44260
Hinged support rail Premium, 802-50-44260
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-44260

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável Premium com acionamento de descarga para vaso sanitário, versão E, esquerda da série LifeSystem - mais estável, alça de apoio dobrável com um braço - Almofada antiderrapante, ergonômica com extremidade da alça elevada e otimizada - serve para segurar, apoiar e endireitar - Superfície plástica de alta qualidade e revestimento em pó resistente a riscos - a máxima rigidez do produto aumenta a estabilidade e proporciona uma sensação de segurança ao usuário - com liberação de descarga (versão elétrica) - Versão para canhotos (do campo de visão do usuário) - O botão azul (símbolo de onda) é usado para acionar a descarga do vaso sanitário (ponto de pressão convexo e palpável) - Cabo com extremidades livres para conexão à parede - Inclui tampa branca para caixa de embutir - Tensão de controle máx. 30 V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2 A - Adequado para todas as cisternas embutidas padrão com controle elétrico - Dobra-se para cima e para baixo com leve amortecimento - baixa manutenção, junta permanentemente lisa, pré-ajustado de fábrica - um batente definido impede que a alça de suporte dobrável toque na parede - Projeção 750 mm, largura 120 mm, painel de parede 202 mm de altura - Almofada de apoio 58 mm de largura, extremidade da alça 84 mm de largura - Cantilever de alumínio, revestido a pó nas cores HEWI branco sinal, brilhante com almofada de apoio de plástico em SD (branco sinal), fosco) e GU (antracite, fosco) ou cantilever antracite, brilhante com almofada de apoio em TB (branco sinal, fosco) e DR (antracite, fosco), com elementos de design cromados de alto brilho - Suporte para rolo de papel 802.50.01160 e suporte traseiro 802.51.90 podem ser instalados posteriormente - montagem simples graças à instalação separada Placa de montagem em aço inoxidável com acabamento polido fosco - oculta, resistente à corrosão e com material de fixação HEWI testado para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - testada até 150 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - produzida em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - atende aos requisitos aplicáveis ​​na Bélgica (CWATUPE, WVG Vlaanderen) no que diz respeito à projeção da alça de apoio dobrável no vaso sanitário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-44260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)216
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars