Publicar produtos
HEWI Hinged support rail Premium
HEWI Hinged support rail Premium
HEWI Hinged support rail Premium
    HEWI

    HEWI Hinged support rail Premium

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável premium com botão de função, versão E, à direita da linha LifeSystem - mais estável, alça de apoio dobrável com um braço - almofada de aderência antiderrapante, ergonômica com extremidade da alça elevada e otimizada - serve para segurar, apoiar e endireitar - superfície de plástico de alta qualidade e revestimento em pó resistente a riscos - a máxima rigidez do produto aumenta a estabilidade e proporciona uma sensação de segurança ao usuário - com botão de função (versão E) - Versão à direita (do ponto de vista do usuário) - O botão amarelo (símbolo de sino) é usado para acionar uma função livremente definível (o botão de função não atende aos requisitos para uma chamada de emergência de acordo com a norma DIN VDE 0834-1) (ponto de pressão convexo e palpável) - Cabo com extremidades livres para conexão à parede - Inclui tampa branca para caixa de embutir - Tensão de controle máx. 30 V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2 A - Adequado para todas as cisternas embutidas padrão com controle elétrico - Dobra-se para cima e para baixo com leve amortecimento - baixa manutenção, junta permanentemente lisa, pré-ajustado de fábrica - um batente definido impede que a alça de suporte dobrável toque na parede - Projeção 750 mm, largura 120 mm, painel de parede 202 mm de altura - Almofada de apoio 58 mm de largura, extremidade da alça 84 mm de largura - Cantilever de alumínio, revestido a pó nas cores HEWI branco sinal, brilhante com almofada de apoio de plástico em SD (branco sinal), fosco) e GU (antracite, fosco) ou suporte antracite, brilhante com almofada de apoio em TB (branco sinal, fosco) e DR (antracite, fosco), com elementos de design cromados de alto brilho - Suporte para rolo de papel 802.50.01160 e suporte traseiro 802.51.90 podem ser instalados posteriormente - montagem simples graças à instalação separada do Placa de montagem em aço inoxidável com acabamento polido fosco - oculta, resistente à corrosão e testada. Material de fixação HEWI para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída. Testada para suportar até 150 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. Produzida em conformidade com as normas CE e UKCA. Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. Atende aos requisitos aplicáveis ​​na Bélgica (CWATUPE, WVG Vlaanderen) no que diz respeito à projeção da alça de apoio dobrável no vaso sanitário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-47460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)216
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Produtos parecidos