Publicar produtos
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Traduzido por Google,
    Banco de duche Range 802 LifeSystem Comfort - mais robusto, com formato ergonômico - Com apoios laterais com revestimento ergonômico para maior segurança ao sentar no chuveiro - 648 mm de largura, 705 mm de altura, 450 mm de profundidade - assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Peso próprio: aprox. 8,4 kg - Assento e revestimentos em espuma rígida PUR/Integral de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal, fosco) e 92 (cinza antracite, fosco) - Assento com abertura higiênica e sistema de drenagem de água - Quatro pés de aço cromado de alto brilho com altura ajustável e ponteiras antiderrapantes - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Altura do assento ajustável em quatro níveis, de 420 mm a 510 mm (30 mm de cada vez) - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-32140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)735
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats