Publicar produtos
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
    HEWI

    Shower stool, 802-51-32240

    Traduzido por Google,
    Banqueta de chuveiro premium da série 802 LifeSystem - mais robusta, com formato ergonômico - com apoio de braço/encosto completo - para sentar-se com segurança na área do chuveiro - 648 mm de largura, 789 mm de altura, 474 mm de profundidade - assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Peso próprio: aprox. 9,2 kg - Assento e apoio de braço/encosto em toda a volta, fabricados em espuma rígida PUR/Integral de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal, fosco) e 92 (cinza antracite, fosco) - Assento com abertura higiênica e sistema de drenagem de água - Quatro pés de aço cromado de alto brilho com altura ajustável e ponteiras antiderrapantes - testados até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Altura do assento ajustável em quatro níveis, de 420 mm a 510 mm (30 mm cada) - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-32240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)819
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)474
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats