Publicar produtos
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Traduzido por Google,
    Dispensador de desinfetante e sabão - corpo semiaberto feito de aço inoxidável acetinado de alta qualidade - para dispensar quantidades controladas de desinfetantes para as mãos sem cloro, à base de álcool ou sabonetes líquidos - para garrafas padrão Euro Norm de 500 ml - as garrafas descartáveis são fáceis de substituir pela frente - dispensador com alavanca longa - quantidade medida com várias configurações, bomba dispensadora feita de aço inoxidável - dispensador e bomba laváveis na máquina de lavar louça e autoclaváveis até 134 °C, 3 bar - para montagem na parede - incl. recipiente vazio de 500 ml para (re)enchimento gratuito - tampa de descarga feita de material sintético nas cores HEWI 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - 82 mm de largura, 245 mm de altura e 215 mm de profundidade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-06-350
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers