Publicar produtos
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel da linha 805 - corpo cúbico com base de parede embutida - utilizado para armazenar toalhas de papel padrão com largura de 240 a 250 mm e comprimento/profundidade dobradas de 90 a 100 mm. (A HEWI recomenda toalhas de papel com dobra em C na posição dobrada) - capacidade aproximada de 300 a 450 toalhas de papel - indicador de nível lateral - com sistema de travamento para proteção contra uso indevido - 301 mm de largura, 360 mm de altura e 120 mm de profundidade, base de parede com 15 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - abertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-06-500
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)364
    • Largura (mm)301
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS