Publicar produtos
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de papel higiênico Range 805 - Corpo cúbico com base embutida na parede - Utiliza rolos de papel padrão com desenrolamento externo, largura máxima do rolo 210 mm, máx. Diâmetro do rolo 200 mm, diâmetro do núcleo 38 mm - Indicador de nível lateral - Troca simples do rolo de papel - Com indicador de troca de bateria - Dispensação automática de papel na pia após o destacamento - Comprimento do papel 250 mm - Borda destacável integrada - Com dispositivo de travamento para proteção contra uso indevido - Sem necessidade de manutenção - 322 mm de largura, 415 mm de altura e 210 mm de profundidade, base de parede com 15 mm de profundidade - Para montagem na parede - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - Abertura de remoção em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - Inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Pilhas (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 pilhas) não incluídas - Pode ser convertido para conexão à rede elétrica 950.06.E01 - Marcação CE e UKCA de acordo com a EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-06-556
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)419
    • Largura (mm)322
    • Profundidade (mm)226
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers