Publicar produtos
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário da linha 805 - corpo cúbico com base embutida na parede - inserto cônico removível para limpeza - com reservatório interno para desinfetante - cabo da escova em aço inoxidável, cabeça da escova facilmente substituível graças ao encaixe tipo baioneta - 100 mm de largura, recipiente com 285 mm de altura e 100 mm de profundidade, base para montagem na parede com 10 mm de espessura - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - Inserto em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-20-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS