Publicar produtos
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico grande da linha 805 - corpo cúbico com base embutida na parede - para acomodar um rolo de papel higiênico grande de marca própria com diâmetro de 250 a 320 mm - indicador de nível - com sistema de travamento para proteção contra uso indevido - para montagem na parede - 365 mm de largura, 365 mm de altura e 125 mm de profundidade, base de montagem na parede com 15 mm de profundidade - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - abertura e borda de contorno em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-21-600
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)369
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units