Publicar produtos
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140R

    Traduzido por Google,
    Puxador angular clássico Série 805 - Versão direita - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - Utilizado para segurar e apoiar - comprimento horizontal 500 mm, comprimento vertical 1000 mm - Profundidade 90 mm, distância da parede 57 mm, diâmetro da haste 33 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Montagem na parede com material de montagem específico para parede e rosetas HEWI - testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, superfície polida fosca - Kit de atualização para porta-papel higiênico 805.50.015 e kit de atualização para acionamento da descarga (rádio) 805.50.060 podem ser instalados posteriormente - Atende aos requisitos da norma SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-22-140R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing