Publicar produtos
Support rail, 805-36-100
Support rail, 805-36-100
Support rail, 805-36-100
Support rail, 805-36-100
Support rail, 805-36-100
    HEWI

    Support rail, 805-36-100

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio clássica Série 805 - Barra curvada em ângulo reto nas extremidades com rosetas de montagem em aço - Para apoio e sustentação - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - testada até 200 kg quando usada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Distância entre centros: 300 mm - Profundidade: 90 mm, Distância da parede: 57 mm, Diâmetro da barra: 33 mm, Espessura do tubo: 2 mm, Diâmetro da roseta: 70 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, superfície polida fosca - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-36-100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors