Publicar produtos
Backrest, 805-51-927R
Backrest, 805-51-927R
Backrest, 805-51-927R
    HEWI

    Backrest, 805-51-927R

    Traduzido por Google,
    Encosto, Série 801 - encosto com hastes e rosetas de fixação em ambos os lados - distância da parede de 230 mm, ideal para uso - serve para apoiar as costas no vaso sanitário - versão para o lado direito - instalação unilateral na parede com rosetas (esquerda) - instalação unilateral em alças de apoio articuladas ou alças de apoio na parede com placa (direita) - ajustável no local - 650 a 750 mm de largura, 230 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto jato) - conexões em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-51-927R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)334
    • Largura (mm)802
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers