Publicar produtos
Shelf with grab bar, 900-03-00060
Shelf with grab bar, 900-03-00060
Shelf with grab bar, 900-03-00060
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00060

    Traduzido por Google,
    Prateleira com trilho de suporte - prateleira com trilho de suporte integrado na frente - possibilidade de solução com espelho contínuo - suporte em aço inoxidável de alta qualidade com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - Placa de vidro com película antiestilhaçamento, pintada de branco na parte traseira - 720 mm de largura, 70 mm de altura, 188 mm de profundidade - diâmetro do trilho de suporte 25 mm - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-03-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units