Publicar produtos
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00160

    Traduzido por Google,
    Cesto de duche System 900 - para montagem na parede - suporte em aço inoxidável de alta qualidade com revestimento em pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro perolado mate) com inserto em material sintético de alta qualidade na cor HEWI 90 (preto intenso) ou com revestimento em pó na cor HEWI AS (branco mate) com inserto em material sintético de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - 220 mm de largura, 67 mm de altura, 115 mm de profundidade - inclui material de fixação HEWI não corrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-03-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units