Publicar produtos
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    Traduzido por Google,
    Cesto de duche System 900 - para montagem na parede - suporte em aço inoxidável acetinado de alta qualidade - Inserto em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 92 (cinzento antracite) e 98 (branco sinal) - 220 mm de largura, 67 mm de altura, 115 mm de profundidade - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-03-001XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units