Publicar produtos
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00260

    Traduzido por Google,
    Sistema 900 Cesto de canto para chuveiro - para montagem na parede - suporte em aço inoxidável de alta qualidade com revestimento em pó nas cores HEWI CV (preto fosco) e ER (cinza escuro perolado fosco) com inserto em material sintético de alta qualidade na cor HEWI 90 (preto intenso) ou com revestimento em pó na cor HEWI AS (branco fosco) com inserto em material sintético de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - 67 mm de altura, 170 mm de comprimento lateral - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-03-00260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units