Publicar produtos
Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-002XA

    Traduzido por Google,
    Sistema 900 Cesto de canto para chuveiro - para montagem na parede - suporte em aço inoxidável acetinado de alta qualidade - Inserção em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) - 67 mm de altura, 170 mm de comprimento lateral - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-03-002XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units