Publicar produtos
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00040

    Traduzido por Google,
    Copo System 900 com suporte - suporte de parede cilíndrico - suporte em metal cromado de alta qualidade - suporte com película protetora interna para uma posição segura e definida, protegendo o vidro contra danos - 124 mm de altura, 84 mm de profundidade, 71 mm de diâmetro - copo cilíndrico em cristal de alta qualidade com acabamento acetinado - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-04-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTumbler/ Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)124
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units