Publicar produtos
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA

    Traduzido por Google,
    Conjunto de higiene da linha System 900 - corpo básico angular - capacidade aproximada de 6 litros - suporte para saco de lixo integrado e invisível com função de extração para facilitar a inserção e remoção do saco - com suporte integrado para sacos de higiene padrão em material sintético (dimensões máximas do saco: 130 mm (C) x 90 mm (L) x 20 mm (A)) - tampa com aba de elevação - 160 mm de largura, 290 mm de altura e 140 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-05-006XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)294
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units