Publicar produtos
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete ou desinfetante System 900 com suporte - adequado para uso em lavatórios - suporte cilíndrico de parede - suporte em aço inoxidável acetinado de alta qualidade, revestido com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - suporte com película protetora interna para fixação segura e precisa, além de proteger o vidro interno contra danos - 180 mm de altura, 85 mm de profundidade, 70 mm de diâmetro - dispensador de sabonete em cristal de alta qualidade com acabamento acetinado - bomba com acabamento cromado de alta qualidade - capacidade aproximada de 200 ml - para montagem na parede com fixação embutida - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers