Publicar produtos
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete da linha System 900 - corpo com base angular - para sabonete líquido padrão - com reservatório interno para abastecimento livre, capacidade de 600 ml - reservatório interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - trava de segurança contra uso indevido - 102 mm de largura, 270 mm de altura e 98 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - inclui parafusos HEWI anticorrosivos - Adequado para sabonete líquido com viscosidade de 1.500 a 4.000 mPa·s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-004XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)314
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers