Publicar produtos
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos de higiene, Sistema 900 - para armazenar e dispensar sacos de higiene plásticos disponíveis no mercado (dimensões máximas da embalagem: 130 mm (C) x 90 mm (L) x 20 mm (A)) - para montagem na parede - 136 mm de largura, 98 mm de altura e 27,5 mm de profundidade - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco), SC (cinza escuro perolado fosco) e DC (preto fosco) - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-01160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)136
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers