Publicar produtos
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Traduzido por Google,
    Sistema de toalheiro 900 - toalheiro com braço cilíndrico fixo - para pendurar toalhas e outras peças de roupa - fabricado em aço inoxidável cromado - 445 mm de comprimento x 51 mm de altura, diâmetro do braço fixo 15 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-09-00140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units