Publicar produtos
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00260

    Traduzido por Google,
    Sistema de argolas para toalhas 900 - argola fechada retangular - para pendurar toalhas e outras peças de roupa - a argola pode girar - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com revestimento em pó nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) - 230 mm de largura, 130 mm de altura, ø 15 mm - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-09-00260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units