Publicar produtos
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 de 5 estrelas4.8(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conjunto de escova para vaso sanitário com sistema de tampa 900 - Conjunto de escova para vaso sanitário composto por suporte, recipiente para escova e escova - substituição da cabeça da escova por encaixe tipo baioneta - recipiente interno removível para limpeza - fabricado em metal com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) - diâmetro 89 mm, altura 438 mm, profundidade 106 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-20-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)438
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units