Publicar produtos
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    Traduzido por Google,
    Escova sanitária com capa - Escova sanitária com capa em aço inoxidável e cabeça de escova substituível - Compatível com o conjunto de escova sanitária 900.20.001XA - Cabo e capa da escova em aço inoxidável com acabamento fosco - Cabeça da escova em poliamida preta com cerdas cinza antracite - Diâmetro 76 mm - Substituição da cabeça da escova por encaixe tipo baioneta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-20-020XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)426
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011192
    • Nome ETIMLavatory brush for set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units