Publicar produtos
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00660

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico reserva System 900 - suporte cilíndrico para dois rolos de papel higiênico - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) - 260 mm de comprimento, 51 mm de profundidade, 15 mm de diâmetro - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-21-00660
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010554
    • Nome ETIMSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units