Publicar produtos
Rail with shower head holder, 900-33-00260
Rail with shower head holder, 900-33-00260
Rail with shower head holder, 900-33-00260
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-00260

    Traduzido por Google,
    Barra de chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com suportes perpendiculares à parede, fixação e suporte para chuveiro - espaçamento de fixação de 1100 mm, profundidade de 88 mm - diâmetro da barra de 32 mm, espessura do tubo de 2 mm, diâmetro da base de 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI CV (preto fosco) e ER (cinza escuro perolado fosco) com suporte para chuveiro em poliamida preta fosca ou pintura eletrostática na cor HEWI AS (branco fosco) com suporte para chuveiro em poliamida branca fosca - adequada para chuveiros de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, após pressionar um botão grande, sua altura pode ser ajustada - o adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33-00260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing