Publicar produtos
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M06060
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M06060
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M06060
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M06060

    Traduzido por Google,
    Barra com suporte para chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com apoios perpendiculares à parede, rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro - Distância entre centros de 610 mm (24 polegadas), profundidade de 70 mm (2 3/4 polegadas) - diâmetro da barra de 32 mm (1 1/4 polegadas), espessura do tubo de 2 mm (1/16 de polegada), diâmetro da roseta de 70 mm (2 3/4 polegadas) - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó nas cores HEWI CV (preto fosco profundo), ER (cinza escuro perolado mica fosco profundo) e VH (branco fosco profundo), cada uma com a mesma cor, suporte para chuveiro com pintura eletrostática a pó em aço inoxidável de alta qualidade - adequado para chuveiros de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - o suporte para chuveiro é infinitamente ajustável e fixado automaticamente por ímãs - mecanismo de fixação sem desgaste - o suporte cônico do chuveiro pode ser ajustado em qualquer ângulo - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para vedação. Pontas de perfuração - atendem aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33M06060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)677
    • Largura (mm)102
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing