Publicar produtos
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA

    Traduzido por Google,
    Barra com suporte para chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com apoios perpendiculares à parede, rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro - Distância entre furos: 900 mm, profundidade: 88 mm - diâmetro da barra: 32 mm, espessura do tubo: 2 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - suporte para chuveiro em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - compatível com chuveiros de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - suporte para chuveiro com ajuste infinito, fixado automaticamente por ímãs - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico ajustável em qualquer ângulo - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33M001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing