Publicar produtos
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260

    Traduzido por Google,
    Barra com suporte para chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com apoios perpendiculares à parede, rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro - Distância entre centros de 1100 mm, 85 mm de profundidade - Diâmetro da barra de 25 mm, Espessura do tubo de 1,5 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI VH (branco fosco profundo), CV (preto fosco profundo) e ER (cinza escuro perolado fosco profundo), cada uma com suporte magnético para chuveiro com pintura eletrostática - Adequada para chuveiros de mão de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - Suporte para chuveiro com ajuste infinito, fixação automática por ímãs - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico no suporte do chuveiro ajustável em qualquer ângulo - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede - Possibilidade de vedação adicional dos pontos de perfuração com elemento de vedação (incluso na entrega)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33M03260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing