Publicar produtos
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
    HEWI

    HEWI Ceiling support

    Traduzido por Google,
    Suporte de teto, Sistema 900 - trilho reto com roseta de montagem - para instalação de varões de cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - comprimento 300 mm - diâmetro do trilho 25 mm, diâmetro da roseta 70 mm - pode ser encurtado na roseta para 200 mm no local - fixação no teto com roseta - inclui material de fixação anticorrosivo e fita de vedação para os furos de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCeiling support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains