Publicar produtos
Shower curtain rail, 900-34-400XA
Shower curtain rail, 900-34-400XA
Shower curtain rail, 900-34-400XA
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-400XA

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina, Sistema 900 - trilho reto com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, acetinado - comprimento 1000 mm - com 10 argolas para cortina em POM branco - largura recomendada da cortina 1200 mm - diâmetro do trilho 25 mm, diâmetro da roseta 70 mm - pode ser encurtado nas extremidades no local para 200 mm - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-400XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains