Publicar produtos
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
    HEWI

    HEWI Shower grab rail

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio, Sistema 900 - disposta horizontalmente, unida em ângulo reto com rosetas de montagem - versão para mão esquerda - Comprimentos horizontais de 765 mm e 475 mm, 88 mm de profundidade - Diâmetro da haste de 32 mm, Espessura do tubo de 2 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro fosco perolado mica) - Número reduzido de rosetas de montagem devido à inovadora conexão de canto - Inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testada até 200 kg quando usada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-10360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
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
    Produtos parecidos