Publicar produtos
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
    HEWI

    Shower grab rail, version right, 900-35-13240

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio, Sistema 900 - disposta horizontalmente, unida em ângulo reto com rosetas de montagem - Versão direita - Comprimento horizontal 965 mm, profundidade 87 mm - Diâmetro da haste 30 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - número reduzido de rosetas de montagem devido à inovadora conexão de canto - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testada até 200 kg quando usada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-13240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing