Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante, Sistema 900, Montagem em canto - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - com barra de apoio que pode ser movida lateralmente (para instalação) - versão para canhotos - Comprimento vertical 1250 mm, comprimentos horizontais (montagem em canto) 765 mm e 965 mm, profundidade 87 mm - Diâmetro da haste vertical 25 mm, diâmetro da barra horizontal 30 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - Suporte para chuveiro em plástico cromado - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado com uma trava e ajustado em altura girando o mecanismo de retorno com mola - Adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe do mesmo - Número reduzido de rosetas de fixação devido à inovadora conexão em canto - Inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Atenção ao usar com chuveiro suspenso Assentos: Verificação de compatibilidade necessária. - Testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-33740
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing