Publicar produtos
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante para ducha, Sistema 900 - barras verticais e horizontais conectadas em ângulo reto com rosetas de montagem e suporte para ducha - com barra para ducha que pode ser empurrada para o lado (para instalação) - versão para mão direita - comprimento vertical 1250 mm (49 3/16 pol.), comprimentos horizontais (montagem em canto) 947 mm (37 5/16 pol.) e 647 mm (25 1/2 pol.), 70 mm (2 3/4 pol.) de profundidade - diâmetro da barra 32 mm (1 1/4 pol.), espessura do tubo 2 mm (1/16 pol.), diâmetro da roseta 70 mm (2 3/4 pol.) - capacidade de peso até 150 kg (330 lbs) - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - suporte para ducha em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - adequado para duchas de diversos fabricantes - o suporte para ducha pode ser Inclinável continuamente e com altura ajustável através de um grande botão; o adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe da cabeça de banho; número reduzido de pontos de fixação devido à inovadora conexão de canto; inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração; atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-361XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)982
    • Profundidade (mm)682
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing