Publicar produtos
Support rail, 900-36-00240
Support rail, 900-36-00240
Support rail, 900-36-00240
    HEWI

    Support rail, 900-36-00240

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio, Sistema 900 - Barra reta com montantes e rosetas moldadas na parede - Distância entre centros de 500 mm, 88 mm de profundidade - Diâmetro da haste de 32 mm, Espessura do tubo de 2 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede, além de fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Observação: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testada até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-00240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units